164-1154: KIT DE SERVIÇO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    164-1154: KIT DE SERVIÇO

    Número de Peça : 164-1154
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Serviço do Regulador

    Descrição:

    • Este kit inclui abraçadeiras de cabo e parafusos para reparar um regulador

    Atributos:

    • Nossos kits foram projetados para conveniência - pré-embalados, solicitados com um número de peça único e entregues em uma única caixa, poupando-lhe tempo e dinheiro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0,25
    • Altura (pol): 0,01
    • Comprimento (mm): 114,3
    • Comprimento (pol): 4,5
    • Largura (mm): 101,6
    skid steer loader
    236B3, 246C 287, 226B3, 236, 247, 277C 236B, 259B3, 256C 252B, 228, 299C 289C 216B3, 248B, 297C 246B, 267B, 257B, 262C 232B, 247B3, 252, 287C 242B 248, 257, 247B, 262C2, 246, 216B, 287C2, 252B3, 262, 289C2, 226B, 242, 262B, 279C 279C2, 268B, 216, 226, 277C2, 277B, 272C 267, 232, 287B, 242B3, 257B3, 277