165-9448: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    165-9448: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 165-9448
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (mm): 84,5
    • Diâmetro Interno (pol): 3,33
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 84,50
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    log loaders forestry
    325DFMLLA

    forestry excavators
    322CFMHW

    wheeled excavator
    W345C MH M325C MH M330D

    mini hydraulic excavator
    307B, 307D 307C, 308D 308C

    forest products
    345C, TK1051, 322C

    excavator
    322C, 345D L 312D L 318C, 315C, 315B FM L 325D MH 320C, 314D LCR 324D LN 320D FM 345B II 330D MH 322B L 325D, 320C FM 345C MH 324D FM 5110B 345C, 320B, 345C L 325C FM 323D S 324D L 323D L 315B, 330C L 345D, 330C FM 325C, 321D LCR 336D L M325D L MH 330C, 325D L 320D2 FM 325D FM LL 330D L 320D LRR 320D L 345B L 322C FM 324D FM LL 325D FM 312C, 330D FM 315B L 322B, 320D, 314C 312C L 311B, 345B, 312B L 330C MH 330B L 320C L 330C LN 329D L

    track excavators
    320C, 311B, 325CL, 330CL, 320CL, 330DLOEM, 325DL, 330DL, 345BII, 322CLN, 325CMH, 325COEM, 323DL

    large mining products
    5110BL