166-2903: Anel retentor em O FKM (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    166-2903: Anel retentor em O FKM (90)

    Número de Peça : 166-2903
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicativos de alta pressão e alta temperatura que precisam de resistência ao ar, combustíveis, lubrificantes e fluidos hidráulicos; selos ORFS e STORS
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 1,36
    • Material: FKM (90), FKM - Fluoroelastômero
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 126
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    wheel tractor-scraper
    623G, 623E, 657E, 637G, 627G, 621G, 657B, 621B, 657G, 627F, 657, 631G, 621E, 651B, 623B, 621F, 627E

    pipelayer
    583T, 587T

    engine - generator set
    C15 3456 PM3456 C18 3406E C27 C32

    underground articulated truck
    AD30

    work tool
    MP345 MP318 MP365 MP324 MP332

    wheel-type loader
    980G II 980H, 988G, 988H, 990H

    engine - industrial
    C18 3456 G3516B G3508B G3516J C-16 C27 3406E C15 G3508J C-15

    expanded mining products
    6020B

    articulated dump truck
    D350E II 740, D400E II 735

    engine - truck
    3406E C18 C-15 C15 C-18 C-16 C16

    off-highway truck
    772, 777F, 773F, 777D, 793D, 770, 775F

    challenger
    MT855, MT845, MT835, MTC865, MTC855, MTC845, MTC835, MT865

    cold planer
    PM-200, PM-201

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D8R II D9T, D8T, D8R D10T

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834G, 824G II 824H, 834H, 844H, 824C

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 C32 C-15 TH35-C15I

    excavator
    365C 385C, 385B, 385C L MH 5090B

    earthmoving compactor
    826G II 825G II 825H, 836H, 825C, 826C, 826H, 836G