166-3360: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    166-3360: Correia em "V" com Roda Dentada (conjunto de 3)

    Número de Peça : 166-3360
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (pol): 69,02
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    motor grader
    120H, 120H NA 135H NA 135H, 160H, 120H ES