166-3366: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    166-3366: Correia em "V" com Roda Dentada (conjunto de 3)

    Número de Peça : 166-3366
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 15,9 mm (0,63 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (pol): 77,01
    • Largura da Correia (pol): 0,63
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    motor grader
    14H NA