166-3718: Anel retentor em O TFEP (80)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    166-3718: Anel retentor em O TFEP (80)

    Número de Peça : 166-3718
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O TFEP (Tetrafluoroethylenepropylene, Tetrafluoretileno Propileno) é excelente em aplicações de Líquido Arrefecedor/Ureia e também funciona com eficiência em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido de Transmissão Automática. O TFEP tem boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,78
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (mm): 34,6
    • Diâmetro Interno (pol): 1,36
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 34,65
    • Material: TFEP (80), TFEP - Tetrafluoretileno Propileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 028
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    pipelayer
    572R, 572R II

    wheeled excavator
    M312, M318, M315, M320

    wheel-type loader
    993K, 988F II 994K

    wheel dozer
    834B

    wheel loaders
    993K

    engine - truck
    3406E

    off-highway truck
    777G, 777F