166-9312: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    166-9312: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 166-9312
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    XT-3 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão.

    telehandler
    TH255C

    wheel-type loader
    904H, 904B

    skid steer loader
    279D 226B3, 242B 259B3, 257B3, 248, 226, 279C2, 272D 232B, 299D 277C2, 262C2, 246D 287D 247B, 256C 216B3, 272D2 277D 246B, 299D2 XHP 252B3, 259D 216B, 257D 236B, 242B3, 268B, 297D 228, 252B, 297D2 XHP 299D2 242D 247, 232, 247B3, 257, 216, 297D XHP 277C 236D 289D 297D2 289C2, 262B, 289C 246C 272D XHP 226B, 297C 236B3, 262D 246, 242, 277, 299C 287C2, 279C 272D2 XHP 287B, 267B, 277B, 236, 287, 299D XHP 257B, 248B, 262, 267, 287C 252, 272C 262C