168-1351: PONTA LONGA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    168-1351: PONTA LONGA

    Número de Peça : 168-1351
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta Longa J350 Série J

    Descrição:
    Ponta Longa J350 Série J (Utilidade)


    Atributos:
    Projetada para ser instalada em adaptadores J350.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Gerais

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 93,98
    • Altura (pol): 3,7
    • Comprimento (mm): 246,38
    • Comprimento (pol): 9,7
    • Largura (mm): 200,66
    • Tamanho da Ponta: J350
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.