168-1401: PONTA-LG CCL/C
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    168-1401: PONTA-LG CCL/C

    Número de Peça : 168-1401
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta Longa J400 Série J

    Descrição:
    Ponta Longa J400 Série J (Utilidade)


    Atributos:
    Projetada para ser instalada em adaptadores J400.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Gerais

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 119,38
    • Altura (pol): 4,7
    • Comprimento (mm): 271,78
    • Comprimento (pol): 10,7
    • Largura (mm): 127
    • Tamanho da Ponta: J400
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.