168-1409: Ponta de Penetração Plus
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    168-1409: Ponta de Penetração Plus

    Número de Peça : 168-1409
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta de Penetração Plus J400

    Oferecendo precisão de fabricação incomparável, as pontas Série J da Cat® protegem as caçambas das suas máquinas contra danos. Nossas Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) são projetadas especificamente para o DNA do ferro Cat e proporcionam proteção superior consistente.

    Utilizando design de pino lateral padrão do setor, as pontas originais de caçambas Cat funcionam em diversas aplicações, aumentando a versatilidade do seu equipamento. A instalação e a remoção são rápidas com o pino padrão e o sistema retentor. Ou você pode tornar a vida ainda mais fácil ao reequipar com o nosso Sistema CapSure™ Série J inovador e sem martelo.

    As Pontas de Penetração Plus oferecem um formato de perfil baixo que fornece capacidade de afiação, habilidade de escavação e penetração ao longo da vida útil da ponta. Além disso, as pontas originais Cat resistem à perda do fio e se autoafiam durante o desgaste, resultando em menor tempo de inatividade, custos de operação reduzidos e maior produtividade. Fundidas em aço com propriedades que mantêm a dureza durante vida longa, nossos dentes duráveis possibilitam que nossas máquinas entreguem o desempenho que você precisa. Proteja o seu investimento ao escolher sempre Ferramentas de Penetração no Solo originais Cat.

    Atributos:
    • 30% a mais de material de desgaste comparado às pontas de propósito geral
    • Vida útil estendida em 10-15%
    • Área de seção transversal 25% menor
    • Auto-afiamento durante o desgaste

    Aplicações:
    • Áreas de impacto moderada a alta
    • Material altamente compactado, incluindo argila
    • Materiais de difícil penetração, como cascalho cimentado, rocha sedimentar e cascalho grosso
    • Situações difíceis de abertura de valas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Ponta (mm): 290
    • Tamanho da Ponta: J400
    excavator
    320D2, 329D2 L 326F, 320D, 322C, 320C, 330D2 325B L 324D, 329D L 323D L 323, 326D2, 320D2 L 324E LN 330, 336E L 325C, 329E LN 329D2