168-1451: PONTA LONGA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    168-1451: PONTA LONGA

    Número de Peça : 168-1451
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta Longa J450 Série J

    Descrição:
    Ponta Longa J450 Série J (Utilidade)


    Atributos:
    Projetado para ser instalado em adaptadores J450.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Gerais

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 134,62
    • Altura (pol): 5,3
    • Comprimento (mm): 304,8
    • Comprimento (pol): 12
    • Largura (mm): 139,7
    • Tamanho da Ponta: J450
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.