169-2570: ALOJAMENTO DA TURBINA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    169-2570: ALOJAMENTO DA TURBINA

    Número de Peça : 169-2570
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 157,5
    • Altura (pol): 6,2
    • Comprimento (mm): 350,5
    • Comprimento (pol): 13,8
    • Largura (mm): 269,2
    off-highway truck
    785, 777D, 785C, 784C, 785B