169-7439: GP DE TURBO BASE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    169-7439: GP DE TURBO BASE

    Número de Peça : 169-7439
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Turbocompressor

    Descrição:

    • Turbocompressores aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os Turbocompressores Cat® reduzem custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 596,9
    • Altura (pol): 23,5
    • Comprimento (mm): 723,9
    • Comprimento (pol): 28,5
    • Largura (mm): 571,5
    engine - generator set
    G3516B G3516

    engine - industrial
    G3516