169-7487: Anel retentor em O HNBR (78)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    169-7487: Anel retentor em O HNBR (78)

    Número de Peça : 169-7487
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Selos de ar-condicionado automotivo, Selos de proteção flexível de alta temperatura, Selos da direção hidráulica de alta temperatura, Selos hidráulicos de alta temperatura e Selos da camisa do cilindro médio
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Combustíveis diesel, Lubrificantes diésteres, Ozônio, Óleos de petróleo, graxas, Refrigerante HFC — 134a (Não Freon), Fluidos de silicone, Vapor e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O HNBR tem excelente resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. Algumas fórmulas podem ser usadas com Líquido Arrefecedor/Ureia. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 18,6
    • Diâmetro Interno (pol): 0,73
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 18,64
    • Material: HNBR - Nitrilo Hidrogenado, HNBR (78)
    • Não compatível com: Gasolinas aromáticas e oxigenadas, Fluidos de freio automotivos e aeronáuticos, Hidrocarbonetos clorados, Éteres, Cetona e Fluidos de ésteres de fosfato
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 210
    • Temperatura (ºC): -40 ° - 121 °
    • Temperatura (ºF): -40 ° - 275 °
    telehandler
    TH514C, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C, TH414C, TH417C

    engine - generator set
    C9 C9 GEN SET

    motor grader
    140M 2 12K, 140M, 120K, 160M, 160M 2 120K 2 140K, 140K 2 160K

    wheel-type loader
    960F, 938F, 950F, 950F II 966F II 928G

    forest products
    TK381, TK371, 541 2 TK380, TK370, 543, 552 2 533

    wheel-type skidder
    525C, 545C, 535C

    engine - industrial
    3116 3126B 3126

    engine - truck
    C7 3126B 3126E C9 3116 3126 C-12

    integrated toolcarrier
    IT38F, IT28G

    wheeled excavator
    M330D

    petroleum products
    C9 TH31-E61 TH31-C9T

    excavator
    324D, 330D LN 329D L 329D, 329D LN 325D, 330D, 324D L 336D2 L 336D L 325D L M325D L MH 336D LN 330D MH

    earthmoving compactor
    815B