169-9049: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    169-9049: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 169-9049
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Média a Alta Pressão

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo ou água, água-glicol e fluidos hidráulicos de água-óleo resistentes ao fogo, óleo quente, graxa, lubrificantes, óleos cru e combustível, ar e água.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de borracha sintética resistente ao óleo, duas camadas de reforço de fio de aço de alta tensão trançado especial separadas por uma camada de borracha sintética e uma tampa externa de borracha sintética resistente ao óleo e às intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações em serviço de Média a Alta pressão com flexão repetitiva, surtos de pressão de impulso cíclico e tensões de vibração.

    exc
    345B II

    bhl
    430D, 416D, 420D

    wktl
    MP20 S320B P315 G325B VRG-30/2 CWAC-40 VT30 VHS-40 MP318 G320 VHC-50 VT40 VRG-25/2 G313 GC MP40 G310B G320B VHS-60/4 CAGAC-40 VT60 P325 VHS-50 CTV40 G315B VHS-70/4 MP30 S305 S320 S385B VHS-30/3 VHS-60 VRG-40/2 VHS-10 VHS-50/3 VRG40 G315 G310 GC MP15 VHS-40/3 S385C S390 VRG30 S325B VT50 VHS-60/3 VRG-20/2 S340B VHC-40 S365C SKPAC-40 S340 S365 S325 MP324 VHS-30 G315 GC VHC-30 G330 S365B VHS-70 VHS-70/3 P335 VRG50 P360

    wtl
    924H, 924G, 924GZ, 924HZ