170-4009: JUNTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-4009: JUNTA

    Número de Peça : 170-4009
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Junta da Bomba de Transferência do Combustível

    Descrição:

    • As juntas são componentes importantes das bombas de transferência do combustível, que transferem o combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (mm): 228,6
    • Comprimento (pol): 9
    • Largura (mm): 177,8
    engine - generator set
    PM3516 3516 PM3508 3516B 3412C PM3412 3508 3508B 3412 PM3512 3512B 3512 3406C

    engine - industrial
    G3516