170-4748: Anel-Reserva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-4748: Anel-Reserva

    Número de Peça : 170-4748
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 5,9
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,23
    • Diâmetro Interno (mm): 209,2
    • Diâmetro Interno (pol): 8,24
    • Largura da Seção Transversal (mm): 2,6
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Material: Plástico
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    work tool
    VT40 MP15 MP20 VHS-50 S325B VT50 VT60 VT30 VHS-30/3 MP40 VHS-60 MP30 VHS-30 S365 S385B VHP-50 P335 S320 VHC-40 P360 P215 P235 P225 VHS-40/3 S340B VHP-40 VHS-60/3 VHC-30 VHS-40 VHS-10 P325 S325 VHS-50/3 S305 S390 S365B P315 S340 S320B VHP-30 VHS-70/3 VHC-50 VHS-70