170-4893: CONJ CABO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-4893: CONJ CABO

    Número de Peça : 170-4893
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cabo do Governador

    Descrição:

    • Os cabos são componentes importantes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pol): 1,5
    • Comprimento (mm): 406,4
    • Comprimento (pol): 16
    • Largura (mm): 406,4
    wheel-type skidder
    525B, 535B