170-5537: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-5537: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 170-5537
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Média a Alta Pressão

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo ou água, água-glicol e fluidos hidráulicos de água-óleo resistentes ao fogo, óleo quente, graxa, lubrificantes, óleos cru e combustível, ar e água.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de borracha sintética resistente ao óleo, duas camadas de reforço de fio de aço de alta tensão trançado especial separadas por uma camada de borracha sintética e uma tampa externa de borracha sintética resistente ao óleo e às intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações em serviço de Média a Alta pressão com flexão repetitiva, surtos de pressão de impulso cíclico e tensões de vibração.

    work tool
    VHC-30 MP15 P315 VHS-40/3 S365B VHS-50 MP20 MP30 P325 S340 P225 S320B VHS-60 VHP-50 S385B VT60 P215 VT50 P335 VHS-60/3 MP40 S390 VHS-30 VHC-40 VT30 VT40 S325 VHS-30/3 VHS-40 S320 VHS-70 S365 P360 P235 VHS-10 S340B VHS-50/3 VHP-40 S305 VHP-30 S325B VHS-70/3 VHC-50