170-5715: Anel retentor em O FKM (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-5715: Anel retentor em O FKM (90)

    Número de Peça : 170-5715
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicativos de alta pressão e alta temperatura que precisam de resistência ao ar, combustíveis, lubrificantes e fluidos hidráulicos; selos ORFS e STORS
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 32,9
    • Diâmetro Interno (pol): 1,3
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 32,92
    • Material: FKM (90), FKM - Fluoroelastômero
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 219
    • Temperatura (ºC): -40 - 175
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    material handler
    MH3037, M325D MH MH3049, M325D L MH MH3059

    track-type tractor
    D4K LGP D5K LGP D5K2 LGP D4G, D4K XL D3G, D3K2 LGP D5K XL D5G, D3K LGP D5K2 XL D4K2 LGP D3K XL D3K2 XL D4K2 XL

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    paving compactor
    CW-34 CW34

    wheeled excavator
    M315D2, M325C MH M313C, M325B M313D, W345B II W330B W345C MH M312, M330D

    wheel-type loader
    910K 906M 906H 914K 914G, 908H 908M 906H2 918M 907M 966E, 914M 907K 914G2, 908H2 907H 910M 907H2 966F, 908K 966D, 906K 966F II

    work tool
    VHC-50 S3070 MP20 P315 VHS-70 VHS-40 G310B VRG-25/2 VT50 VHC-40 VRG-20/2 VRG-30/2 S320 S3035 VHS-60 VHS-60/3 MP40 S2070 VT30 VT60 MP332 G315B P325 S325B P335 S30350 MP345 MP15 VHS-70/3 G315 VRG50 P215 VHP-30 MP324 MP30 S340B VHS-50 S325 G330 VHS-30 S3090 S2090 S320B S3015 VT40 S3050 VHC-30 G320B MP365 VHP-50 MP318 G325B VHS-10 G320 VHS-50/3 S3025 S365B S305 S2050 P235 S440 S490 VRG40 VHS-40/3 VRG-40/2 S465 S340 S365 S390 VHP-40 P360 CTV20 CTV15 S385B P225 CTV30 VRG30 VHS-30/3

    excavator
    325D MH 330C MH 385C L MH 365B II 330D MH M325D L MH 325C, 365B, 365C L MH 375-A L

    off-highway truck
    797, 793F XQ 795F AC 789D, MT4400D AC 793F, 785G, 793F OEM 793F AC 797F, 793F CMD 795F XQ 797B, 794 AC 793D

    earthmoving compactor
    815B