170-7670: CJ CONTROLE-4
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-7670: CJ CONTROLE-4

    Número de Peça : 170-7670
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Eixo de Controle de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • Os eixos de controle são componentes importantes dos sistemas de injeção de combustível, que fornecem combustível aos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 114,3
    • Altura (pol): 4,5
    • Comprimento (mm): 502,92
    • Comprimento (pol): 19,8
    • Largura (mm): 114,3
    integrated toolcarrier
    IT24F, IT12B

    wheel-type loader
    924F

    engine - industrial
    3114

    engine - truck
    3114