171-2065: Luzes Halogêneas Resistentes ao Impacto 5 pol × 5 pol
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-2065: Luzes Halogêneas Resistentes ao Impacto 5 pol × 5 pol

    Número de Peça : 171-2065
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Feixe Amplo de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Holofote
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Suspenso -- Sem suporte de montagem
    wheel-type loader
    992G, 990 II 990H, 992K, 993K

    off-highway truck
    777D, 776D, 773F, 775F, 777F