171-2067: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-2067: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"

    Número de Peça : 171-2067
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Feixe Alto de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Feixe Alto
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Vertical -- Sem suporte de montagem
    caminhões articulados subterrâneos
    AD45B, AD30

    tratores-escrêiperes de rodas
    657E, 623F, 627F, 633E, 651E, 621F, 613CII

    caminhões articulados
    D400E, D300E, D250E, D400EII, D250EII, D350E, D350EII

    caminhões fora-de-estrada
    785B, 777D, 793B, 776D, 789B, 793C, 784B

    carregadeiras
    990, 992D

    motoniveladoras
    160H, 12H, 160HNA, 163H, 12HNA, 140H, 120HNA, 143H, 14H, 140HNA, 16H, 135HNA

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R1700G, R2900G, R3000H, R1300GII, R1600H