171-2133: Luva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-2133: Luva

    Número de Peça : 171-2133
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luva

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Algumas montagens usam Luvas internas soltas disponíveis separadamente. Essas luvas normalmente contornam uma junta parafusada central.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Aplicações:
    As luvas são um componente de muitos tipos de suportes de isolação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Luva (mm): 91
    • Comprimento da Luva (pol): 3,58
    • Diâmetro Externo (mm): 49
    • Diâmetro Externo (pol): 1,93
    • Diâmetro Interno (mm): 25
    • Diâmetro Interno (pol): 0,98
    • Tipo de Suporte: Luva
    track-type tractor
    D6N D6R, D7R, D6N LGP D6N XL D5N D5R LGP D5R XL