171-2386: SAPATA-M-ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-2386: SAPATA-M-ESTEIRA

    Número de Peça : 171-2386
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre da Sapata de Esteira (Serviço Moderado, Garra Simples, Descentrado, Trapezoidal)

    Descrição:

      As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 22
    • Tamanho do Parafuso (mm): 20,4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 20,4
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples, Descentrada, Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (mm): 202,81
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type tractor
    D6R II D6R