171-3992: INSERÇÃO-V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-3992: INSERÇÃO-V

    Número de Peça : 171-3992
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Inserção de Sede da Válvula de Entrada

    Descrição:

    • As inserções são importantes componentes das sedes de válvulas, sobre as quais ficam as válvulas de entrada

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 27,94
    • Comprimento (mm): 104,14
    • Largura (mm): 104,14
    meng
    C280-6 3606 3616 3612 C280-8 3618 C280-12 C280-16 3608

    ieng
    G3606B G3612 G3606 G3616 G3608

    epg
    C280-16