171-9379: ALOJ RODA MOTRIZ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-9379: ALOJ RODA MOTRIZ

    Número de Peça : 171-9379
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda Motriz (Cubo)

    Descrição:

    • As rodas motrizes transferem a potência do motor para os conjuntos de elos e acionam o conjunto de elos para gerar movimento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 228,6
    • Comprimento (mm): 812,8
    • Largura do Material Rodante (mm): 812,8
    • Tamanho do Parafuso (mm): 27
    • Tamanho do Parafuso (pol): 27
    excavator
    375-A L 5080, 375-A 365B L