172-1681: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-1681: Selo

    Número de Peça : 172-1681
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 6,69
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Formato Especial
    material handler
    M325D L MH 325D, 323D L 329D LN 385C L 336D L 385C, 365C L 330D LN 365C L MH 329D L 330D L 325D L 324D, 330D, 336D LN 324D L 365C 324D LN 330C L 345C L 323D S 390D L 390D, 345C, 323D LN 385C L MH 319D 345D, M325D MH

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M318D MH M313D, M315D, M322D2, M324D2 MH M318D, M322D, M330D M322D MH M316D, M320D2, M322D2 MH

    excavator
    M325D L MH 325D, 323D L 329D LN 385C L 336D L 385C, 365C L 330D LN 365C L MH 329D L 330D L 325D L 324D, 330D, 336D LN 324D L 365C 324D LN 330C L 345C L 323D S 390D L 390D, 345C, 323D LN 385C L MH 319D 345D, M325D MH