172-2596: Tubo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-2596: Tubo

    Número de Peça : 172-2596
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubo

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Descrição do Material: O PVC tem bom desempenho em aplicações que precisam de proteção em relação ao clima e de resistência a produtos químicos e entalhes.
    • Diâmetro Interno (pol): 0,98
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,98
    • Material: PVC - Cloreto de Polivinilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    mini hydraulic excavator
    303C CR 303.5E 308C 305E2 304E 304D CR 305.5E2 306E 304E2 CR 303E CR 305.5, 308 305.5E2 CR 309 303ECR, 304C CR 305.5E 305C CR 306, 305D CR 308D 303.5E2 CR 308E2SR, 303.5C 303.5E2 304E2 306E2 308E2 CR 303.5D 308E2 SR 304.5E2 308E SR 305E2 CR