172-4848: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-4848: POLIA

    Número de Peça : 172-4848
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia do Virabrequim

    Descrição:

    • As polias do virabrequim transmitem energia mecânica e torque por meio do sistema de polias para os acessórios adicionais

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 71,1
    • Comprimento (mm): 287
    • Largura (mm): 274,3
    cold planer
    PM-200, PM-201

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    986H, 988H, 980H, 986K, 980G II 988G, 988K, 980G

    wheel dozer
    824G II 824H, 834G, 824K, 824C, 834K, 834H

    engine - industrial
    3406E C18 C15

    excavator
    374F

    articulated dump truck
    740B, 740, 740 GC 735B, 745 735C, 745C, 735 OEM 735, 740C

    off-highway truck
    770G, 772G, 770, 772, 770G OEM

    earthmoving compactor
    826K, 826G II 826H, 836G, 825K, 825H, 836H, 836K, 825G II 825C, 826C