172-5188: EIXO-ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-5188: EIXO-ÁGUA

    Número de Peça : 172-5188
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo da bomba de água

    Descrição:

    • Os eixos são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 53,3
    • Comprimento (mm): 106,7
    • Largura (mm): 66
    ieng
    3306 D330C 3304 D333C

    mg
    14G, 130G, 140G, 12G