172-5190: IMPULSOR-BOMBA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-5190: IMPULSOR-BOMBA

    Número de Peça : 172-5190
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Impulsor da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os impulsores são importantes componentes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Impulsor da Bomba de Água Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,7
    • Comprimento (mm): 162,6
    • Largura (mm): 162,6
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.