172-7763: GP DE BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-7763: GP DE BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 172-7763
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 208,3
    • Altura (pol): 8,2
    • Comprimento (mm): 355,6
    • Comprimento (pol): 14
    • Largura (mm): 208,3
    wheel-type loader
    972G, 966G, 966F, 966D, 966F II 966E

    articulated dump truck
    D250E II D300E II D250E