172-7768: GP BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-7768: GP BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 172-7768
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 210,8
    • Altura (pol): 8,3
    • Comprimento (mm): 274,3
    • Comprimento (pol): 10,8
    • Largura (mm): 261,6
    engine - generator set
    3306B

    engine - industrial
    3306

    engine - truck
    3306C