172-9367: POLIA DO VIRABREQUIM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    172-9367: POLIA DO VIRABREQUIM

    Número de Peça : 172-9367
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia do Virabrequim

    Descrição:

    • As polias do virabrequim transmitem energia mecânica e torque por meio do sistema de polias para os acessórios adicionais

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 139,7
    • Comprimento (mm): 236,2
    • Largura (mm): 236,2
    motor grader
    12K, 120H, 140K 2 135H, 160K, 140M, 12H, 12M, 140K, 120K, 120K 2

    engine - industrial
    3126B