173-0946: SEGMENTO - RODA MOTRIZ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    173-0946: SEGMENTO - RODA MOTRIZ

    Número de Peça : 173-0946
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda Motriz (Segmento, Aço Resistente)

    Descrição:

    • As rodas motrizes transferem a potência do motor para os conjuntos de elos e acionam o conjunto de elos para gerar movimento.
    • Os componentes de aço resistente utilizam um material resistente ao desgaste patenteado Caterpillar que aumenta a vida útil de resistência ao desgaste.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Segmentos da Roda Motriz: 5
    • Número de Dentes da Roda Motriz: 5
    • Número de Parafusos da Roda Motriz: 5
    • Tamanho do Parafuso (pol): 17,8
    track-type tractor
    D6R III D6T XW D6T XL D6R STD D6R, D6T XL PAT D6R II D6T, D6T XW PAT D6T LGP D6R LGP D6H, D6R XL D6T LGPPAT

    engine - machine
    C9.3

    track-type skidder
    527

    track type tractors
    D6R2LGP, D6R2XL