174-0219: Pino-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    174-0219: Pino-Esteira

    Número de Peça : 174-0219
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino da Esteira Lubrificada com Graxa

    Descrição:

    • Os pinos da esteira, juntamente com as buchas, retêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.

    Atributos:

    • A esteira lubrificada com graxa apresenta pinos e buchas lubrificados internamente com graxa para eliminar o contato e a fricção; cada junta da esteira é fechada para reter a graxa. Isso aumenta a vida útil de resistência ao desgaste interno em 25% em relação à esteira fechada, reduz o ruído do material rodante e a possibilidade de congelar ou engripar as juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 335
    • Comprimento (pol): 13,189
    • Diâmetro (mm): 57,2
    • Diâmetro (pol): 2,3
    excavator
    385B, 385C, 365C L 5090B