174-2134: CORTE LATERAL DIR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    174-2134: CORTE LATERAL DIR

    Número de Peça : 174-2134
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cortador Lateral

    Descrição:
    Cortador Lateral (RH)


    Atributos:
    Soldado/Lado Direito
    Fornece uma superfície de desgaste substituível que protege as laterais e reduz os custos de manutenção da caçamba.
    Os cortadores laterais afiados fornecem melhor penetração de caçamba.


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas de Miniescavadeiras. Adequado para a maioria das condições de solo em situações de escavação comum.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 110
    • Comprimento (mm): 101
    • Largura (mm): 21
    • Máquina: Miniescavadeira
    mex
    305 303.5, 304 303