174-3722: Alto-Falante Redondo (80 Watts)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    174-3722: Alto-Falante Redondo (80 Watts)

    Número de Peça : 174-3722
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Acessórios de rádio da máquina

    Acessórios de alta qualidade, kits de instalação, adaptadores e conversores para rádios da máquina Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Comprimento (pol): 0
    • Diâmetro (pol): 0
    • Frequência (Hz): 40 até 22K
    • Impedância (ohms): 4
    • Largura (pol): 0
    • Montagem: Abertura recuada
    • Observações: Tampa de alto-falante incluída
    • Potência (watts): 80
    • Tamanho (pol): 5,25
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.