174-8044: CORTAD LAT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    174-8044: CORTAD LAT

    Número de Peça : 174-8044
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cortador Lateral

    Descrição:
    Cortador Lateral de Ataque Superior


    Atributos:
    Aparafusado / Lado Esquerdo
    Protege os cantos da caçamba contra desgaste, garante melhor penetração e oferece uma superfície de borda cortante adicional por causa da forma de meia seta afiada


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas Caçambas. Adequado para a maioria das condições de solo em situações de escavação comum.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 55,88
    • Altura (pol): 2,2
    • Comprimento (mm): 490,22
    • Comprimento (pol): 19,3
    • Largura (mm): 254
    • Máquina: Miniescavadeira
    excavator
    322C, 325C