175-0008: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-0008: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 175-0008
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Engrenagens

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba da Engrenagem Cat® Reman
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 317,5
    • Altura (pol): 12,5
    • Comprimento (mm): 444,5
    • Comprimento (pol): 17,5
    • Largura (mm): 317,5
    underground mining loaders
    R2900