175-2605: CONJ TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-2605: CONJ TUBO

    Número de Peça : 175-2605
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubo de Escape

    Descrição:

    • Os tubos de escape são componentes do sistema de escape que consiste em uma coleção de tubos, normalmente de ferro fundido, que canalizam os gases de escape dos cilindros de um motor para o restante do sistema de escape.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 228,6
    • Altura (pol): 9
    • Comprimento (mm): 754,38
    • Comprimento (pol): 29,7
    • Largura (mm): 381
    track-type tractor
    D10R, D10N