175-3172: Junta
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-3172: Junta

    Número de Peça : 175-3172
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Junta do Compressor de Ar

    Descrição:
    • As Juntas são um componente importante dos compressores de ar que possibilitam o fornecimento de ar para diferentes partes do motor onde for necessário

    Atributos:
    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,5
    • Comprimento (mm): 203,2
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Largura (mm): 127
    engine - industrial
    C-12 3406B 3406E C-15 3176C 3196 C-10 C-16 3406C 3456

    engine - truck
    C16 C-16 C-18 C-15 C-12 C-10 C18