175-3223: CONJ POLIA - ID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-3223: CONJ POLIA - ID

    Número de Peça : 175-3223
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia Intermediária

    Descrição:

    • As polias intermediárias guiam as correias tipo serpentina.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 124,5
    • Altura Total (mm): 0
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento (mm): 124,5
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Largura (mm): 124,5
    asphalt paver
    AP-1055D, BG-2455D, AP-1000D, BG-260D, AP-755

    engine - generator set
    TH31-C9I TH31-C9P CX31-P600 CX31-C9I C7 TH31-E61 C9 3126E 3116 3126 3126B

    motor grader
    140M, 140G

    petroleum products
    TH31-C9I TH31-C9P CX31-P600 CX31-C9I C7 TH31-E61 C9 3126E 3116 3126 3126B

    engine - industrial
    3126B C9 C7

    engine - truck
    TH31-C9I TH31-C9P CX31-P600 CX31-C9I C7 TH31-E61 C9 3126E 3116 3126 3126B