• Home
  • 175-4148: MANGUEIRA A
175-4148: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-4148: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 175-4148
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira para Ar-condicionado

    Descrição:
    Canaliza o refrigerante através de um sistema de ar-condicionado.


    Atributos:
    Possui um tubo interno termoplástico, tampa de elastômero e trançado de fio têxtil que proporciona vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Sistemas de ar-condicionado para agricultura, caminhões e construção.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 0, 1520
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 500, 0
    • Tamanho do Traço: 0, -6
    • Tamanho do Traço (pol): 0, -6
    • Tipo: 1543J