175-4280: Bateria de Acionamento, Úmida, de Saída Alta Premium
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-4280: Bateria de Acionamento, Úmida, de Saída Alta Premium

    Número de Peça : 175-4280
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria de Saída Alta Premium de Amperagem de Acionamento a Frio 500 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 500
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 35
    • Capacidade de Reserva (Min): 70
    • Comprimento (pol): 9,96
    • Tamanho do Grupo: 58
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, CAMINHÃO
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Prata
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    mini hydraulic excavator
    301.8, 301.5, 301.6