• Home
  • 175-4370: Premium de Alto Rendimento, Úmida, Bateria de Partida e Ciclo Profundo
175-4370: Premium de Alto Rendimento, Úmida, Bateria de Partida e Ciclo Profundo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-4370: Premium de Alto Rendimento, Úmida, Bateria de Partida e Ciclo Profundo

    Número de Peça : 175-4370
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria de Saída Alta Premium de Amperagem de Acionamento a Frio 825 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 0, 825
    • Aplicação: 0, Ciclo Profundo e de Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 0, 100
    • Comprimento (pol): 12.90, 0
    • Largura (pol): 674
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 0, 190
    • Tamanho do Grupo: 31
    • Tampas de Ventilação Acessíveis: 0, Tampas de Ventilação Acessíveis
    • Terminal: 0, Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: 0, Úmido
    • Tipo de Equipamento: CAMINHÃO, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo, 0
    • Tipo de Manutenção: 0, Sem Manutenção
    • Volts: 0, 12