175-6779: Gp do compressor de ar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-6779: Gp do compressor de ar

    Número de Peça : 175-6779
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Compressor de Ar

    Descrição:
    • Compressores de ar fornecem ar para diferentes peças do motor onde for necessário

    Atributos:
    • Peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Compressor de Ar Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 182,9
    • Comprimento (mm): 482,6
    • Largura (mm): 469,9
    engine - industrial
    3406E C-15 C-16 3456

    engine - truck
    C16 C-15 C18 C-18 C-16