175-8038: IDLR GP-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-8038: IDLR GP-CLA

    Número de Peça : 175-8038
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia Classic™

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.


    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 718
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 676
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 26,61
    • Diâmetro do Eixo (mm): 60,25
    • Diâmetro do Flange (mm): 718
    • Diâmetro do Flange (pol): 28,27
    • Largura do Material Rodante (mm): 374
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/8
    • Tipo de Flange: Flange Central
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.