176-3213: EIXO-COMANDO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    176-3213: EIXO-COMANDO

    Número de Peça : 176-3213
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo-comando

    Descrição:

    • Os eixos-comando são cilindros que se alinham com os cilindros do motor. Os ressaltos dos eixos-comando correspondem às válvulas do motor. Quando giram, os eixos-comando abrem e fecham as válvulas de entrada e escape do motor.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 215,9
    • Altura (pol): 8,5
    • Comprimento (mm): 431,8
    • Comprimento (pol): 17
    • Largura (mm): 208,28
    engine - industrial
    G3612 G3608 G3616 G3606